VD58F001
Ipf Electronic
编码器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/drehgeber/absolut.prj},{NB=VD58F001},{IDNR=VD58F001},{ARDTEME_BAUGROESSEDESDREHGEBERS=58},{ARDTEEL_LAENGEDERWELLE=20},{ARDTEEL_POLZAHL=15},{HIDE=0},{DESCSHORT=Drehgeber, absolut, Ø60mm 68 lang, Vollwelle, 10-30V DC, -10-70°C, Gegentakt (Push/Pull), Kabel 15 polig 2m, IP65,Aluminium}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
绝对的
明細表
VD58F001
IDNR
VD58F001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
编码器,绝对值,Ø60mm 68长,实心轴,10-30V DC,-10-70°C,推挽式,电缆15极2米,IP65,铝质
DESCLONG
Langbeschreibung
编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的设备,可以通过后续的评估电子装置进行处理。我们的编码器都是根据光学扫描的原理工作的。在设备内部有一个脉冲盘,根据不同的编码器,上面有一个唯一的(绝对)或重复的(增量)刻度,由光学系统进行扫描。编码器轴的旋转导致脉冲盘的旋转,这导致光学系统发出相应的扫描信号。这最终由集成电子装置转换为编码器特定的输出信号(如多圈、RS422等)。在众多的应用中,轴联接器、自动调节的安装支架或法兰被用于专业安装。此外,编码器轴可以配备不同版本和尺寸的测量轮或小齿轮。典型的应用实例包括折弯机上的角度测量、带材加工线上的长度测量或卷绕线上的速度测量。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
VD58F001
DELTIME
Planlieferzeit
25
ARDTEEL_ABSOLUTEPOSITIONSWERTEERFASSUNG
绝对位置值的收集
卫星导航
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
绝对编码器
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERDREHGEBERWELLE
编码器轴的类型
全轴
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
电缆
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
推拉式
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ARDTEME_BAUGROESSEDESDREHGEBERS
编码器尺寸
58
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
电缆进线
径向
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
物理测量原理
光学
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP65
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
支持的通信接口
灰色代码
ARDTEME_WERKSTOFFDESFLANSCHES
法兰盘材料
铝合金
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
铝合金
ARDTEME_LAGERUNGDERWELLE
轴轴承
滚珠轴承
ARDTEME_ANLAUFDREHMOMENT
启动扭矩
0.02
ARDTEME_AXIALEBELASTBARKEITDERWELLE
轴的轴向负载能力
40N
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
30mA
ARDTEME_DURCHMESSER
直径
60mm
ARDTEME_DURCHMESSERDERWELLE
轴的直径
6mm
ARDTEME_GEWICHT
重量
40g
ARDTEEL_INKREMENTEPROUMDREHUNG
每转增量
1,024
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
2m
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
100mA
ARDTEME_LAENGE
长度
98mm
ARDTEEL_LAENGEDERWELLE
轴线长度
20
ARDTEME_MAXDREHZAHL
最大旋转速度
6,000UpM
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
15
ARDTEME_RADIALEBELASTBARKEITDERWELLE
轴的径向负载能力
60N
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
200,000Hz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
抗冲击性,加速性
1,000g
ARDTEEL_DIGITALEAUFLOESUNGMULTITURN
焦点距离
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITIMPULSDAUER
抗冲击性,脉冲时间
6ms
ARDTEME_TRAEGHEITSMOMENT
惯性矩
30gcm²
ARDTEME_VIBRATIONSFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
抗震性,加速度
100g
ARDTEME_LEBENSDAUERDERLAGERUNG
轴承寿命
10,000,000,000Umdrehungen
ARDTEEL_DIGITALEAUFLOESUNGSINGLETURN
焦点处的光斑宽度
13Bit
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
10 - 30
ARDTEEL_LINEARITAETSABWEICHUNG
线性度偏差
1 - 2
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
-10 - 70
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求