OL100340
Ipf Electronic
光纤传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/faseroptische20sensoren/verstaerker20lichtleiter20kunststoffaser.prj},{NB=OL100340},{IDNR=OL100340},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{DESCSHORT=Lichtleiter-Verstärker, 30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP NC/NO, Steckanschluss 3polig, IP40, Kunststoff, Rotlicht unpolarisiert}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
放大器 纤维光学器件 塑料纤维
明細表
OL100340
IDNR
OL100340
OL100340
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
光纤放大器, 30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP NC/NO, 插入式连接3针, IP40, 塑料, 无极性红灯
光纤放大器, 30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP NC/NO, 插入式连接3针, IP40, 塑料, 无极性红灯
DESCLONG
Langbeschreibung
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨损的位置开关,也可在恶劣的环境条件下使用。它们检测物体,不受其特征(如形状、颜色、表面结构、材料)的影响。由于光纤的末端和头部尺寸很小,而且光纤很灵活,因此可以为检测难以进入的地方的物体创造非常优雅的解决方案。在潜在的爆炸性区域和有电场和/或磁场的区域(高压装置、电焊设备),无需特别预防措施即可使用光纤,因为其功能不会因此受到影响。光纤有多种版本可供选择,以实现穿透式传感器或漫反射传感器的功能。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OL100340
OL100340
DELTIME
Planlieferzeit
2
2
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
液晶显示器
液晶显示器
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
常闭触点/常开触点
常闭触点/常开触点
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
插件式连接
插件式连接
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
PNP
ARDTEME_BAUFORM
设计
长方体
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
参数化
参数化
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
是
ARDTEOP_LICHTART
光源
无极性红灯
无极性红灯
ARDTEME_MONTAGEART
安装方法
高帽轨道
高帽轨道
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP40
IP40
ARDTEEL_TASTFUNKTION
扫描功能
光照/暗照模式
光照/暗照模式
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
是
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
塑胶
塑胶
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLICHTLEITERANSCHLUSSES
光纤连接的设计
终端连接
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
输出功能
切换点
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
0.07ms
0.07ms
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
1
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
100mA
100mA
ARDTEME_BREITE
宽度
10mm
10mm
ARDTEME_HOEHE
高度
30.5mm
30.5mm
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
3
3
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
40mA
40mA
ARDTEME_LAENGE
长度
70mm
70mm
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
10%
10%
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
7,000Hz
7,000Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
1.5V
1.5V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
660nm
660nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
12 - 24
12 - 24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
-25 - 55
-25 - 55
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求