WY050100
Ipf Electronic
监测器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/waechter/impuls.prj},{NB=WY050100},{IDNR=WY050100},{ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE=4},{ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN=8},{DESCSHORT=Drehzahlüberwachung, 48x115x96mm, 24V DC, 4x PNP programmierbar/konfigurierbar, 0-10V / 0/4-20mA, Schraubanschluss, IP65, Noryl UL94, Multifunktionsgerät, Mit LC-Display, ein- und zweikanalig, Parametrierung}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
脉冲
明細表
WY050100
IDNR
WY050100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
速度监测, 48x115x96mm, 24V DC, 4x PNP 可编程/可配置, 0-10V/4-20mA / 0 ... 20 mA, 螺钉连接, IP65, Noryl UL94, 多功能设备, 带LCD显示, 单通道和双通道, 参数化
DESCLONG
Langbeschreibung
监测转速或旋转运动在许多应用中是必要的,以确保工厂的正常运行。我们的转速和零速监测器根据不同的工作原理运作。1.通过电流变换器监测传感器的脉冲,2.相电流的频率测量 我们的设备根据不同的类型,具有多种功能。为了在更高层次的控制中进行进一步的评估,其结果可以作为简单的继电器触点(超速/低速)或作为模拟输出信号输出,以解决设定的转速范围。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
WY050100
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
液晶触摸显示屏
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
可编程/可配置
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
0-10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
夹持式终端连接
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
PNP
ARDTEEL_AUSWERTUNGDEREINGAENGE
对投入的评价
单通道和双通道
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
参数化
ARDTEEL_GEBERVORSORGUNGSSPANNUNGSART
换能器电源电压类型
直流电
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
是
ARDTEME_MONTAGEART
安装方法
前部安装
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP65
ARDTEEL_SPANNUNGSARTZURBETAETIGUNG
执行的电压类型
直流电
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
支持的通信接口
串行接口
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
是
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
Noryl UL94
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
重要说明
对两个通道进行双边评估可使最大计数频率成倍增加。
ARDTEEL_UEBERWACHUNGSFUNKTIONENDESWAECHTERS
监测器的监测功能
速度
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE
输出的数量
4
ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN
数十年来
8
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
200mA
ARDTEME_BREITE
宽度
96mm
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
换能器电源电流
250mA
ARDTEME_HOEHE
高度
48mm
ARDTEME_LAENGE
长度
115.4mm
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
切换电压
24V
ARDTEEL_ZAEHLFREQUENZ
计数频率
250kHz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
18 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
-25 - 70
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
-20 - 60
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求