CI090100
Ipf Electronic
计数器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/zaehler/impulszaehler.prj},{NB=CI090100},{IDNR=CI090100},{ARDTEEL_ANZAHLDEREINZUSTELLENDENVORWAHLEN=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=8},{ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND=80},{DESCSHORT=Zähler Impuls, 24x54x48mm, Anzeige LCD, 12kHz, 4-30V DC, Schraubanschluss 8polig, IP65, Kunststoff, Addierend, Subtrahierend, Mit Reset-Funktion, Anzeigebereich -9999999-9999999}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
脉冲计数器
明細表
CI090100
IDNR
CI090100
CI090100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
脉冲计数器,24x54x48mm,LCD显示,12kHz,4-30V DC,螺丝连接8针,IP65,塑料,加法,减法,带复位功能,显示范围-999999-99999
脉冲计数器,24x54x48mm,LCD显示,12kHz,4-30V DC,螺丝连接8针,IP65,塑料,加法,减法,带复位功能,显示范围-999999-99999
DESCLONG
Langbeschreibung
在工业应用中,计数、脉冲的加/减、测量路径或检测时间是常见的任务领域。然而,使用PLC只评估一个或两个传感器是不值得的。在这种情况下,ipf electronic的多功能遇到是一个很好的选择。各种评估变体,除此之外还有频率计、总和计数器、时间继电器、转速计或磨损/维护计数器,可以在各种应用中使用。批量计数器或总和功能也使更复杂的任务成为可能。集成的前部键盘可以方便地用于编程预选值或信号评估模式,用于线性测量系统或旋转编码器的操作。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
CI090100
CI090100
DELTIME
Planlieferzeit
2
2
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
液晶显示器
液晶显示器
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
脉冲计数器
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
夹持式终端连接
夹持式终端连接
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSA
信号输入的类型A
PNP/NPN
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
A型电气连接的类型
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSB
信号输入的类型B
PNP/NPN
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
B型电气连接的类型
ARDTEME_MONTAGEART
安装方法
前部安装
前部安装
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP65
IP65
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
塑胶
ARDTE00_ZAEHLFUNKTIONEN
计数功能
添加
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ARDTEME_BREITE
宽度
48mm
48mm
ARDTEEL_ANZAHLDEREINZUSTELLENDENVORWAHLEN
要设置的预置数量
ARDTEME_EINBAUTIEFE
安装深度
48mm
48mm
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ARDTEME_HOEHE
高度
24mm
24mm
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ARDTEME_LAENGE
长度
53.5mm
53.5mm
ARDTEEL_ANZEIGEBEREICHINKREMENTE
显示范围,增量
-9,999,999 - 9,999,999
-9,999,999 - 9,999,999
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
8
8
ARDTEEL_ZAEHLFREQUENZ
计数频率
12kHz
12kHz
ARDTEEL_1AUSGANGSSPANNUNGBEIDC
1.直流电的输出电压
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
相对湿度(无冷凝)
80
80
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
70
70
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
-10 - 60
-10 - 60
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求