AW 3-1 EC4/4-M12-7/8 auf TK-SQ
IPR
Tool Changers
Accessories for tool changers
Accessories for electrical connectors
Powered by
CAD模型選擇
{ipr/werkzeugwechsler/zubehor/zubehor_steckerleisten2/anbauwinkel.prj},{NB=AW 3-1 EC4/4-M12-7/8 auf TK-SQ},{TYP=AW 3-1 EC4/4-M12-7/8 auf TK-SQ},{ARTNR=135108524},{CTN=84799070},{M=0.170},{VER=5},{MAT=Aluminium},{AG=3-1},{AL1=79},{AB1=32},{AB2=14},{AH1=33.9},{AH2=18.9},{PF=(150300806)EC4/4-M12-7/8\"-Bus.R, (150300807)EC4/4-M12-7/8\"-Bus.T, (150300808)EC4/5-M12-7/8\"-Bus.R, (150300809)EC4/5-M12-7/8\"-Bus.T, (150300968)EC4/5-M12-M12-Bus.R, (150300969)EC4/5-M12-M12-Bus.T},{BAW=(150300806,150300807,150300808) für RS 153200126},{H=(150300806,150300807,150300808) an RS Montagestelle B/C/D und Diagonale D/F/H, (150300809,150300968,150300969) an TS Montagestelle A und Diagolale C/D/E}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
Mounting brackets connector strips to TK-SQ series
Bill of material
AW 3-1 EC4/4-M12-7/8 auf TK-SQ
TYP
Type
Mounting bracket EC4/4-M12/EC4/4-7/8 on TK-SQ (engraving 3-1)
Mounting bracket EC4/4-M12/EC4/4-7/8 on TK-SQ (engraving 3-1)
ARTNR
Part-No.
135108524
135108524
CTN
Customs Tariff Number
84799070
M
Weight
0.170
0.170
kg
MAT
Material
Aluminum
AG
Gravur Anbaumodul
3-1
3-1
AL1
Add-on module length 1
79
79
mm
AB1
Add-on module width 1
32
32
mm
AB2
Add-on module width 2
14
14
mm
AH1
Add-on modules height 1
33.9
33.9
mm
AH2
Add-on modules height 2
18.9
mm
PF
suitable for
(150300806)EC4/4-M12-7/8"-Bus.R, (150300807)EC4/4-M12-7/8"-Bus.T, (150300808)EC4/5-M12-7/8"-Bus.R, (150300809)EC4/5-M12-7/8"-Bus.T, (150300968)EC4/5-M12-M12-Bus.R, (150300969)EC4/5-M12-M12-Bus.T
(150300806)EC4/4-M12-7/8"-Bus.R, (150300807)EC4/4-M12-7/8"-Bus.T, (150300808)EC4/5-M12-7/8"-Bus.R, (150300809)EC4/5-M12-7/8"-Bus.T, (150300968)EC4/5-M12-M12-Bus.R, (150300969)EC4/5-M12-M12-Bus.T
BAW
Fastening set for mounting angle on tool changer
(150300806,150300807,150300808) für RS 153200126
(150300806,150300807,150300808) für RS 153200126
H
Note
(150300806,150300807,150300808) an RS Montagestelle B/C/D und Diagonale D/F/H, (150300809,150300968,150300969) an TS Montagestelle A und Diagolale C/D/E
(150300806,150300807,150300808) an RS Montagestelle B/C/D und Diagonale D/F/H, (150300809,150300968,150300969) an TS Montagestelle A und Diagolale C/D/E
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求