WJ-DM 20V
Jacob
Accesories and single parts
FKM Sealing ring
Powered by
CAD模型選擇
{jacob/zubehor_und_einzelteile/fkm_dichtring/wj_dm_xxv.prj},{NB=WJ-DM 20V},{ARTNR=WJ-DM 20V},{H=7.5},{DA=15.5},{DI=13.0},{STGEW=0.9},{PACK=100},{TEMPV=-20},{TEMPH=200},{EF003708=20},{EF000015=15.5},{EF000065=13},{EF000125=7.5},{EF012185=1},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{EF005783=20},{ARTNRX=WJ-DM 20V},{A=M20},{MATK=FKM},{MATF=Grün},{EF000010=Flat sealing},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=WJ-DM_20V},{DESCSHORT=DICHTRINGE 13X15,5X7,5/VITON},{DESCLONG=beständig gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Öle, Zubehör Metrisch Kunststoff},{INTNO=4024092112140},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=DICHTRINGE 13X15,5X7,5/VITON},{EF002169=Gummi}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
WJ-DM xxV - FKM-Sealing ring metric
Bill of material
WJ-DM 20V
ARTNR
Article No.
WJ-DM 20V
WJ-DM 20V
A
Size
M20
M20
xx
H
Height
7.5
7.5
mm
DA
Diameter outside
15.5
15.5
mm
DI
Diameter inside
13.0
13.0
mm
STGEW
Unit weight
0.9
0.9
g
MATK
Material sealing ring
FKM
MATF
Color
Green
PACK
Packaging Unit
100
100
PCS
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
200
°C
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求