目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
IUB-BF-CA20X25ST
君帆
空壓產品
空壓執行元件
圓形氣缸(IU系列)
IUB 單動氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/iu_series/iub_series/iub_asmtab.prj},{NB=IUB-BF-CA20X25ST(-0)},{MODEL=IUB},{TYPE=},{KINDS=-BF},{MOUNTINGTYPE=-CA},{MOUNTINGTYPE2=},{BORE=20},{STROKE=25},{CUSHIONTYPE=},{BRACKETTYPE=},{ENDCONNECTION=},{SENSOR=},{SENSORNUM=},{POS=0},{MM=8},{KK=M8x1.25},{A=20},{BE=M22x1.5},{W=24},{EE=G1/8},{EW=16},{CD=8},{L=12},{MR=18},{Y=32},{D=30},{EX=27},{KV=26},{KW=7},{L2=15},{L3=18},{L4=15.5},{L7=2.5},{L9=18},{PPATH=assemblies/iub_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
君帆
描述
IUB - 單動氣缸
明細表
IUB-BF-CA20X25ST
MODEL
氣缸系列
IUB:不銹鋼管
IUALB:鋁合金管
IUB:不銹鋼管
IUALB:鋁合金管
TYPE
氣缸種類
空白:標準品(無感應)
G:感應式
J:耐熱/耐酸堿
空白:標準品(無感應)
G:感應式
J:耐熱/耐酸堿
KINDS
彈簧位置
BF:推出型(彈簧在活塞前面)
BR:引入型(彈簧在活塞後面)
BF:推出型(彈簧在活塞前面)
BR:引入型(彈簧在活塞後面)
MOUNTINGTYPE
安裝形式 1
CA:標準型
CV:後蓋削平型
CA:標準型
CV:後蓋削平型
MOUNTINGTYPE2
安裝形式 2
空白
FA:前法蘭型
FB:後法蘭型
LB:軸向腳座型
空白
FA:前法蘭型
FB:後法蘭型
LB:軸向腳座型
BORE
氣缸內徑
20
20
mm
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
CUSHIONTYPE
緩衝方式
標準品:表示前後蓋沒有緩衝
B:表示前後蓋都有緩衝
R:表示前蓋有緩衝
H:表示後蓋有緩衝
標準品:表示前後蓋沒有緩衝
B:表示前後蓋都有緩衝
R:表示前蓋有緩衝
H:表示後蓋有緩衝
BRACKETTYPE
連接座
空白
CABK:標準型附連結座
空白
CABK:標準型附連結座
ENDCONNECTION
軸端接頭
空白
Y:Y接頭(附銷和扣環)
PHS:魚眼接頭
KGT:浮動接頭
空白
Y:Y接頭(附銷和扣環)
PHS:魚眼接頭
KGT:浮動接頭
SENSOR
感應開關
空白
空白
SENSORNUM
感應開關數量
無
無
MM
8
8
mm
KK
M8x1.25
M8x1.25
mm
A
20
20
mm
BE
M22x1.5
M22x1.5
mm
W
24
24
mm
EE
G1/8
G1/8
mm
EW
16
16
mm
CD
8
8
mm
L
12
12
mm
MR
18
18
mm
Y
32
32
mm
D
30
30
mm
EX
27
27
mm
KV
26
26
mm
KW
7
7
mm
L2
15
15
mm
L3
18
18
mm
L4
15.5
15.5
mm
L7
2.5
2.5
mm
L9
18
18
mm
L1
155.0
155.0
mm
L5
93.0
93.0
mm
L6
95.5
95.5
mm
L8
119.5
119.5
mm
L10
77.0
77.0
mm
XC
120.0
120.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求