SUS2082B12
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2082
Un-finished sprocket (Stainless)
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2082/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus2082b.prj},{NB=SUS2082B12},{TYPE=SUS2082B},{NOT=12},{NOT1=12},{NOTX=12.000},{DP=196.276},{DO=220},{MATC=},{SHAPE=C : Cutting type},{SD=26},{SURFT=},{BD=107},{BL=45},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
SUS2082B - 未加工产品
明细表
SUS2082B12
TYPE
型号
SUS2082B
NOT
齿数
12
12
DP
分度圆直径
196.276
196.276
mm
DO
外径
220
220
mm
DC
齿底圆直径
167.70
167.70
mm
DC2
齿底圆距离
167.70
167.70
mm
T
齿宽
14.6
mm
SHAPE
形状
C : 切削规格
SD
轴孔直径
26
26
mm
CAUTION
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求