FBN2100B91/2D35
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2100
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2100/finished_bore_sprocket_steel/b_type/fbn2100b.prj},{NB=FBN2100B9 1/2D35_()},{TYPE=FBN2100B},{NOT=9 1/2},{NOT1=91/2},{NOTX=19.000},{DP=195.57},{DO=209},{MATC=},{SD=35},{NOTHP=2},{A=16},{AA=0},{SURFT=},{BD=107},{BL=50},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
FBN2100B - 成品孔链轮
明细表
FBN2100B91/2D35
TYPE
型号
FBN2100B
NOT
齿数
9 1/2
DP
分度圆直径
195.57
mm
DO
外径
209
mm
DC
齿底圆直径
176.52
mm
DC2
齿底圆距离
175.85
mm
T
齿宽
17.6
mm
MAT
淬火
高频淬火
MATC
淬火注释
SHAPE
形状
C : 切削规格
SD
轴孔直径
35.000
40.000
45.000
50.000
35.000
40.000
45.000
50.000
mm
M
螺纹孔直径
M8
NOTHP
螺纹孔数
2
A
螺纹孔位置
16
mm
SURFT
表面处理
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
CAUTION
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求