25A30
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.25
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_25/un_finished_sprocket_steel/a_type/25a.prj},{NB=25A30_()},{TYPE=25A},{NOT=30},{NOTX=30.000},{DP=60.75},{DO=64},{T=2.8},{DR=3.300},{MAT=None},{MATC=},{SD=9},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
25A - 未加工产品
明细表
25A30
TYPE
型号
25A
NOT
齿数
30
30
DP
分度圆直径
60.75
60.75
mm
DC
齿底圆直径
57.45
57.45
mm
DC2
齿底圆距离
57.45
57.45
mm
DO
外径
64
64
mm
T
齿宽
2.8
mm
MAT
淬火
无
MATC
淬火注释
SD
内径
9
9
mm
SURFT
表面处理
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
CAUTION
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求