40A39
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.40
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/a_type/40a.prj},{NB=40A39_()},{TYPE=40A},{NOT=39},{NOTX=39.000},{DP=157.83},{DO=165},{T=7.2},{DR=7.950},{MAT=None},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 60
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
40A - 未加工产品
明细表
40A39
TYPE
型号
40A
NOT
齿数
39
39
DP
分度圆直径
157.83
157.83
mm
DC
齿底圆直径
149.88
149.88
mm
DC2
齿底圆距离
149.75
149.75
mm
DO
外径
165
165
mm
T
齿宽
7.2
mm
MAT
淬火
无
MATC
淬火注释
SD
内径
16
16
mm
SURFT
表面处理
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
CAUTION
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求