K410B22
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.410
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_410/un_finished_sprocket_steel/b_type/k410b.prj},{NB=K410B22_()},{TYPE=K410B},{NOT=22},{NOTX=22.000},{DP=89.24},{DO=96},{MATC=},{SD=14},{SURFT=},{BD=75},{BL=25},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
K410B - 未加工产品
明细表
K410B22
TYPE
型号
K410B
NOT
齿数
22
22
DP
分度圆直径
89.24
89.24
mm
DO
外径
96
96
mm
DC
齿底圆直径
81.49
81.49
mm
DC2
齿底圆距离
81.49
81.49
mm
T
齿宽
2.8
mm
MAT
淬火
无
MATC
淬火注释
SHAPE
形状
C : 切削规格
SD
轴孔直径
14
14
mm
SURFT
表面处理
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
CAUTION
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求