DR1015-25A
KCC Precision
其他外围设备
旋转接头
DR1000
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/others/rotary_joint/dr1000/dr1015.prj},{NB=DR1015-25A},{IDNR=},{SER=DR10},{FW=1},{FS=5},{SH=25A},{A=1},{B=1/4~3/8},{C=1},{D=3/4},{E=110.000},{F1=60.0},{F2=40.000},{G=10.000},{H=73.000},{I=20.000},{J=40.000},{K=15.000},{L=229.000},{L1=280.000},{L3=258.000},{L4=205.000},{L5=0.000},{L6=47.000},{L7=25.000},{N=24.000},{X=32.000},{AX=33.249},{BX=16.662},{CX=33.249},{DX=26.441},{FB=85.000},{FR=45.000},{FRR=10.000},{FL=37.000},{D1=75.000},{D2=85.000},{K1=40.500},{K2=12.000},{K3=25.000},{ML1=42.000},{ML2=30.000},{TD=24.000},{ED1=36.0},{ED2=50.0},{PCD1=40.0},{PCD2=45.0},{PD1=13.0},{PH1=7.0},{PH2=4.0},{O=35},{P=60},{Q=80},{R=14},{S=9},{T=4},{U=11},{V=MIN},{W=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
DR1015 - Single Inner Tube Fixed (Flange) Type
明细表
DR1015-25A
SER
系列
Plane Seal Type Rotary Joint with Bellows
Plane Seal Type Rotary Joint with Bellows
FW
流动形状
Single Inner tube Fixed
Single Inner tube Fixed
FS
紧固方法
Flanged
Flanged
SH
轴尺寸
25A
25A
A
R(PT)
1
1
mm
B
1/4~3/8
1/4~3/8
mm
C
Rc(PT)
1
1
mm
D
3/4
3/4
mm
E
110.000
110.000
mm
F1
60.0
60.0
mm
F2
40.000
40.000
mm
G
10.000
10.000
mm
H
73.000
73.000
mm
I
20.000
20.000
mm
J
40.000
40.000
mm
K
15.000
15.000
mm
L
229.000
229.000
mm
L1
280.000
280.000
mm
L3
258.000
258.000
mm
L4
205.000
205.000
mm
L5
0.000
0.000
mm
L6
47.000
47.000
mm
L7
25.000
25.000
mm
N
24.000
24.000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求