DR2511-15A
KCC Precision
其他外围设备
旋转接头
DR2000
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/others/rotary_joint/dr2000/dr2511.prj},{NB=DR2511-15A},{IDNR=},{SER=DR25},{FW=1},{FS=1},{SH=15A},{A=1/2},{B=1/8},{C=1/2},{D=3/8},{E=56},{E1=14.0},{F1=28.0},{F2=28},{K=16},{L=105},{L1=139},{L3=122.0},{L4=90},{L6=31},{L7=18},{N=12},{X=21},{AX=20.955},{BX=9.728},{CX=20.955},{DX=16.662},{L10=44},{H1=8},{ER=18},{EL=28},{ED1=30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
DR2511/DR2512 - Single Type
明细表
DR2511-15A
SER
系列
SUS Body
SUS Body
FW
流动形状
Single Type
Single Type
FS
紧固方法
Right Thread
Left Thread
Right Thread
Left Thread
SH
轴尺寸
15A
15A
A
R(PT)
1/2
1/2
C
Rc(PT)
1/2
1/2
E
56
56
mm
F1
28.0
28.0
mm
L
105
105
mm
L4
90
90
mm
L6
31
31
mm
L7
18
18
mm
N
12
12
mm
X
21
21
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求