HDW021-AC110V
KCC Precision
过程阀门
三通电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/process_valve/3p_sol_vv/hdw022b-3_023b-3.prj},{NB=HDW021--AC110V-22B},{IDNR=},{TTY=},{ORI=02},{TUBE=1},{CONN=},{SEAL=},{V=AC110V},{A=42.000},{B=25.000},{C=11.000},{D=52.700},{E=79.200},{F=90.000},{G=18.000},{FB=65.000},{FL=9.000},{FH=10.000},{BB=50.000},{BH=5.600},{BD=10.000},{BS=115.000},{HL=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
HDW022B-3/023B-3 - 三通电磁阀
明细表
HDW021-AC110V
TTY
使用流体
Rc(PT) (Standard)
G
Rc(PT) (Standard)
G
ORI
孔径直径
Ø1.5 (Standard)
Ø2
Ø1.5 (Standard)
Ø2
mm
TUBE
管道尺寸
1/8
1/4
1/8
1/4
CONN
紧固方法
控制箱线圈(标准)
Gromet
接线盒线圈
DIN线圈+ DIN连接器
DIN线圈+ DIN连接器灯
控制箱线圈(标准)
Gromet
接线盒线圈
DIN线圈+ DIN连接器
DIN线圈+ DIN连接器灯
SEAL
密封材料
NBR (Standard)
FPM(耐化学药品,热水120℃)
EPDM(热水100℃)
NBR (Standard)
FPM(耐化学药品,热水120℃)
EPDM(热水100℃)
V
电压
AC110V 50Hz/60Hz
AC110V 50Hz/60Hz
DC12V
DC24V
AC220V-50Hz
AC240V 50Hz
AC24V 50Hz
AC110V 50Hz/60Hz
AC110V 50Hz/60Hz
DC12V
DC24V
AC220V-50Hz
AC240V 50Hz
AC24V 50Hz
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求