KJAS29-1GL
KCC Precision
电磁阀
电磁阀
KS105
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/solenoid_valve/solenoid_valve/kjas/kjas-single_asmtab.prj},{NB=KJAS29-1GL},{IDNR=},{TUBE=},{TYPE=2},{ORIPIS=9},{VOLT=1},{CONTYPE=GL},{SEAL=},{PPATH=kjas_single_asmtpl.prj},{W=140}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
KJAS Connector - 电磁阀(2,3端口直接)
明细表
KJAS29-1GL
IDNR
Ident number
TUBE
管接接形式
Rc(PT) 标准
G
Rc(PT) 标准
G
TYPE
阀门类型
2 Way
3 Way
2 Way
3 Way
ORIPIS
孔径直径
¢1.5 (Standard)
¢1
¢1.5 (Standard)
¢1
VOLT
电压
AC 100/110V 50/60Hz
AC 200/220V 50/60Hz
DC 24V
DV 12V
AC 100/110V 50/60Hz
AC 200/220V 50/60Hz
DC 24V
DV 12V
CONTYPE
接线方式
(GL)引线灯
(G) 引线
(D) DIN线圈+ DIN连接器
(Z)DIN線圈+ DIN連接燈+浪湧殺手
(GU)90˚插頭燈(400mm)
(GP)燈+180˚插頭(400mm)
(DEXT4) 防爆型
(M) DIN Coil + Metal DIN Connector
(GL)引线灯
(G) 引线
(D) DIN线圈+ DIN连接器
(Z)DIN線圈+ DIN連接燈+浪湧殺手
(GU)90˚插頭燈(400mm)
(GP)燈+180˚插頭(400mm)
(DEXT4) 防爆型
(M) DIN Coil + Metal DIN Connector
SEAL
密封材料
NBR (Standard)
Viton
NBR (Standard)
Viton
W
质量
140
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求