16.11.88
KEMMLER
SWB
Powered by
CAD模型選擇
{kemmler/swb/einsaetze20mit20sicherheitskupplung20m8208x62c220din20371.prj},{NB=16.11.88},{PREVIEW=16.11.88_1.png},{IDNR=16.11.88},{PRODDES=Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M8 - 8 x 6,2 - DIN 371},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN4000-94},{LPR=25},{LF=25},{CCTMS=SWB},{CCFMS=01},{DMM=19},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0008},{DCONN=8},{LSCX=26},{WT=0.2},{SZID=1},{CZCMS=0190},{BD=19},{OAL=46.5},{LH=0},{LS=21.5},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001003845},{TARIC=84669360}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze mit Sicherheitskupplung M8 8x6,2 DIN 371
Bill of material
16.11.88
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
16.11.88
16.11.88
PRODDES
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M8 - 8 x 6,2 - DIN 371
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M8 - 8 x 6,2 - DIN 371
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
LPR
Kraglänge
25
25
mm
LF
Funktionslänge
25
25
mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
19
19
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0008
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
8
mm
LSCX
Einspannlänge, max.
26
26
mm
WT
Masse (Gewicht)
0.2
0.2
kg
SZID
Nenngröße
1
1
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0190
0190
BD
Körperdurchmesser
19
19
mm
OAL
Gesamtlänge
46.5
46.5
mm
LH
Kopflänge
0
0
mm
LS
Schaftlänge
21.5
21.5
mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001003845
4250001003845
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Gewindeschneidfutter HSK 63 M3-M14 DIN 69893-F
KEMMLER
11.03.2021
Einsätze mit Sicherheitskupplung M14 11x9 DIN 376
KEMMLER
11.03.2021
Einsätze mit Sicherheitskupplung M10 10x8 DIN 371
KEMMLER
11.03.2021
Einsätze mit Sicherheitskupplung M12 9x7 DIN 376
KEMMLER
11.03.2021
Einsätze mit Sicherheitskupplung M5 6x4,9 DIN 371
KEMMLER
11.03.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求