Kettenführungen, Typ GL1b-C ummantelt für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. GL1b-C-08 5-1.U
Ketten Fuchs
Ketten-und Riemenführungen
Kettenführungen GR1-C, GR2-C, GR1b-C
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/ketten-und-riemenfuehrungen/kettenfuehrung-gr1-c_gr2-c_gr1b-c/kettenfuehrung_gr3_c_asmtab.prj},{NB=Kettenfehrungen, Typ GL1b-C ummantelt GL1b-C-08 5-1.U},{IDNR=},{CNSORDERNO=GL1b-C-08 5-1.U},{BZ=085-1},{PXB1=1/2 x 1/4''},{BC=30},{D1=8.7},{D2=5},{H1=6.3},{H2=10.2},{H3=11.3},{H=22.5},{HC=24},{B=27},{D3=12.8},{CP=C-3024},{SL=2000},{VER=1},{PPATH=kettenfuehrung_gr3_c_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenführungen - GL1b-C, ummantelt
Bill of material
Kettenführungen, Typ GL1b-C ummantelt für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. GL1b-C-08 5-1.U
CNSORDERNO
Bestellnummer
GL1b-C-08 5-1.U
GL1b-C-08 5-1.U
BZ
Bezeichnung DIN 8187
085-1
085-1
PXB1
p x b1
1/2 x 1/4''
1/2 x 1/4''
BC
30
30
mm
D1
8.7
8.7
mm
D2
5
5
mm
H1
6.3
6.3
mm
H2
10.2
10.2
mm
H3
11.3
11.3
mm
H
22.5
22.5
mm
HC
24
24
mm
B
27
27
mm
D3
12.8
12.8
mm
CP
C-Profil
C-3024
C-3024
SL
Standardlänge
2000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求