Zweifach-Rollenketten aus Stahl, nach DIN 8188 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ZR311
Ketten Fuchs
Rollenketten
einfach, zweifach und dreifach Rollenketten nach DIN 8188-1 - ISO 606
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/rollenketten/1_2_3-fach-rollenkette-din8188-1/zweifach_rollenketten.prj},{NB=Zweifach-Rollenketten,DIN 8188-1, ISO 606-1982 Amerikanische Norm ZR311},{IDNR=},{CNSORDERNO=ZR311},{BEZ=10 A-2 ASA 50},{BEZH=5/8 x 3/8\"},{P=15.875},{B1=9.400},{B2=13.80},{D1=10.16},{D2=5.08},{L1=44.0},{L2=39.9},{G=15.00},{E=18.11},{FB=44400},{GEW=1.90},{V=2},{PPATH=parts/einfach_rollenketten_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Zweifach-Rollenketten - aus Stahl, nach DIN 8188 - ISO 606
Bill of material
Zweifach-Rollenketten aus Stahl, nach DIN 8188 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ZR311
IDNR
Identnummer
CNSORDERNO
Bestellnummer
ZR311
ZR311
BEZ
Bezeichnung DIN
10 A-2 ASA 50
10 A-2 ASA 50
BEZH
Kettengröße
5/8 x 3/8"
5/8 x 3/8"
P
Teilung
15.875
15.875
mm
B1
Innere Breite min.
9.400
9.400
mm
B2
Innenglied-Breite max.
13.80
13.80
mm
D1
Rollen-Ø max.
10.16
10.16
mm
D2
Bolzen-Ø max.
5.08
5.08
mm
L1
Verschlußbolzen max.
44.0
44.0
mm
L2
Bolzen länge max.
39.9
39.9
mm
G
Laschenhöhe min.
15.00
15.00
mm
E
Mittenabstand
18.11
18.11
mm
FB
Bruchkraft min.
44400
44400
Ns
GEW
Gewicht
1.90
1.90
kg/m
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求