Hohlbolzenketten aus Stahl KETTEN FUCHS Artikel-Nr. HoBo ER 310/1
Ketten Fuchs
Rollenketten Sonderausführung
Hohlbolzenketten
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/rollenketten_sonderausfuehrung/hohlbolzenketten/hohlbolzenketten_asmtab.prj},{NB=Hohlbolzenketten HoBo ER 310/1},{CNSORDERNO=HoBo ER 310/1},{AM=5/8 x 3/8”},{P=15.875},{B1=9.50},{B2=13.28},{D1=10.16},{D2=5.94},{A1=20.00},{A2=0.00},{G=14.7},{D3=5.0},{BA=Rollen},{FB=15000},{PPATH=hohlbolzenketten_asmtpl.prj},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Hohlbolzenketten
Bill of material
Hohlbolzenketten aus Stahl KETTEN FUCHS Artikel-Nr. HoBo ER 310/1
CNSORDERNO
Bestellnummer
HoBo ER 310/1
HoBo ER 310/1
AM
Kettengröße
5/8 x 3/8”
5/8 x 3/8”
p x b1
P
Teilung
15.875
15.875
mm
B1
Abmessungen Innere Breite Bolzen min.
9.50
9.50
mm
B2
Abmessungen Innengliedbreite max.
13.28
13.28
mm
D1
Abmessungen Rollen/Buchsen-Ø max
10.16
10.16
mm
D2
Abmessungen Rollen-Ø max
5.94
5.94
mm
A1
Abmessungen Verschlußbolzen max.
20.00
20.00
mm
A2
Abmessungen Bolzen Länge max.
0.00
0.00
mm
G
Abmessungen Laschenhöhe max.
14.7
14.7
mm
D3
Abmessungen Ho-Bo-Ø
5.0
5.0
mm
BA
Bauart Ausführung
Rollen
Rollen
FB
Bruchkraft Fb
15000
15000
N min
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求