Einbaufertiger Klemmring EK, Profil DIN ISO 14 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. EK-21
Ketten Fuchs
Schiebehülsen
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/schiebehuelsen/einbaufertiger_klemm_ek_asmtab.prj},{NB=Einbaufertiger Klemmring EK, Profil DIN ISO 14 EK-21},{IDNR=},{CNSORDERNO=EK-21},{AN=6},{D=62},{D1=35},{L=17},{L1=2},{LK=48},{B=6.4},{B1=11},{T=7},{SD1=21},{K=5.0},{CNSMASSEXACT=0.26},{DX=25.000},{A=11.000},{BB=10.000},{C=3.000},{E=24.500},{F=6.400},{NDM=6.000},{NDM1=6.000},{NDML=20.000},{PPATH=../keilwellen_klemmring/einbaufertiger_klemm_ek_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Einbaufertiger Klemmring ( EK ) - aus Stahl, Profil DIN ISO 14
Bill of material
Einbaufertiger Klemmring EK, Profil DIN ISO 14 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. EK-21
CNSORDERNO
Bestellnummer
EK-21
EK-21
AN
Anzahl Nuten
6
6
D
Abmessungen
62
62
mm
D1
Abmessungen
35
35
mm
L
Abmessungen
17
17
mm
L1
Abmessungen
2
2
mm
LK
Abmessungen
48
48
mm
B
Abmessungen
6.4
6.4
mm
B1
Abmessungen
11
11
mm
T
Abmessungen
7
7
mm
SD1
Abmessungen
21
21
mm
K
Abmessungen
5.0
5.0
mm
CNSMASSEXACT
Masse
0.26
0.26
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求