Trapezgewindemutter, EFM-Kurz, Einbaufertige Flanschmutter kurz, Gewinde nach DIN ISO 103 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. EFM-KURZ-50x8-RH
Ketten Fuchs
Trapezgewindespindeln und -muttern
Trapezgewindemutter Flanschmutter
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/trapezgewindespindeln-und-muttern/trapezgewindemutter_flanschmutter/trapezgewindemutter_flanschmutter_efm_ku.prj},{NB=Trapezgewindemutter, EFM-Kurz, Einbaufertige Flanschmutter kurz, Gewinde nach DIN ISO 103 EFM-KURZ-50x8-RH},{IDNR=},{CNSORDERNO=EFM-KURZ-50x8-RH},{STG=RH rechtssteigend},{AG=1},{DS=50x8},{D=160},{D1=80},{L=65.0},{L1=15},{L2=20},{LK=120},{B=11},{NDM=50.000},{P=8.000},{CNSMASSEXACT=3.68}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Trapezgewindemutter - Einbaufertige Flanschmutter ( EFM-Kurz ), aus Stahl, Gewinde nach DIN ISO 103
Bill of material
Trapezgewindemutter, EFM-Kurz, Einbaufertige Flanschmutter kurz, Gewinde nach DIN ISO 103 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. EFM-KURZ-50x8-RH
CNSORDERNO
Bestellnummer
EFM-KURZ-50x8-RH
EFM-KURZ-50x8-RH
STG
Steigend
RH rechtssteigend
RH rechtssteigend
AG
Anzahl Gewindegänge
1
mm
DS
D x Steigung
50x8
50x8
D
Abmessungen
160
160
mm
D1
Abmessungen
80
80
mm
L
Abmessungen
65.0
65.0
mm
L1
Abmessungen
15
15
mm
L2
Abmessungen
20
20
mm
LK
Abmessungen
120
120
mm
B
Abmessungen
11
11
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
3.68
3.68
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求