Kegelräder aus Stahl, Typ B Übersetzungsverhältnis 1:2,5 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 420-030-2516B
Ketten Fuchs
Zahnstangen, Stirnräder, Kegelräder
Kegelräder Typ B Übersetzung 1:2.5, 1:3, 1:3.5, 1:4
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/zahnstangen_stirnraeder_kegelraeder/kegelraeder-typ-b-ueberstezung_1-3_1-4/kegelraeder_b_ue_1_2_5.prj},{NB=Standard-Kegelraeder Typ B Uebersetzungsverhaeltnis 1:2.5 420-030-2516B},{IDNR=},{CNSORDERNO=420-030-2516B},{M=3.0},{Z=16},{DE=55.70},{DP=48.0},{A=41.9},{F=21.5},{DN=40.3},{D1=16.0},{DM=81.00},{L=0.0},{S=0.0},{LM=19.6},{DP1=120.000},{VERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kegelräder - Typ B, aus Stahl, gerade verzahnt 90°, Eingriffswinkel 20°, Übersetzungsverhältnis 1:2.5
Bill of material
Kegelräder aus Stahl, Typ B Übersetzungsverhältnis 1:2,5 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 420-030-2516B
CNSORDERNO
Bestellnummer
420-030-2516B
420-030-2516B
M
Modul
3.0
3.0
Z
Zähnezahl
16
16
DE
Abmessungen
55.70
55.70
mm
DP
Abmessungen
48.0
48.0
mm
A
Abmessungen
41.9
41.9
mm
F
Abmessungen
21.5
21.5
mm
DN
Abmessungen
40.3
40.3
mm
D1
Abmessungen
16.0
16.0
mm
DM
Abmessungen
81.00
81.00
mm
L
Abmessungen
0.0
0.0
mm
S
Abmessungen
0.0
0.0
mm
LM
Abmessungen
19.6
19.6
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Standard bevel gears type B ratio 1:3 - Standard bevel gears type B, straig...
Ketten Fuchs
22.11.2013
Standard bevel gears type B ratio 1:1 - Standard bevel gears type B, straig...
Ketten Fuchs
22.11.2013
Standard bevel gears type B ratio 1:1.5 - Standard bevel gears type B, stra...
Ketten Fuchs
22.11.2013
Kettenrad 1" x 17,02 mm - Sprocket 1 "x17, 02 mm, for roller chain accordin...
Ketten Fuchs
22.09.2021
SB-Einfach-Kettenrad - 1“ x 17,02 mm, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 1/2 x 1/4 " - 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 7,75mm, ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 3/8 x 7/32" - 3/8 x 7/32" aus GG 22, für Rollenkette nach DIN 8187...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Top chains - Top chains, Straight running, DIN 8153/ISO 4348
Ketten Fuchs
22.09.2021
Chain Guides - Chain guides, 1 type GR-C
Ketten Fuchs
19.11.2013
Dreifach-Rollenkette - aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO 606
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 3/8" x 7/32" - 3/8 x 7/32" aus Polyacetal , für Rollenkette nach D...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 3/4 x 7/16" - 3/4 x 7/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Pulley (HTD pitch) - Pulleys (HTD pitch) for taper bushes
Ketten Fuchs
23.07.2021
Simple roller chains - Simple roller chains DIN 8187-1, ISO 606 -1982 stain...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求