Kegelräder aus Stahl, Typ B Übersetzungsverhältnis 1:3,5 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 420-020-3556B
Ketten Fuchs
Zahnstangen, Stirnräder, Kegelräder
Kegelräder Typ B Übersetzung 1:2.5, 1:3, 1:3.5, 1:4
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/zahnstangen_stirnraeder_kegelraeder/kegelraeder-typ-b-ueberstezung_1-3_1-4/kegelraeder_b_ue_1_3_5.prj},{NB=Standard-Kegelraeder Typ B Uebersetzungsverhaeltnis 1:3.5 420-020-3556B},{IDNR=},{CNSORDERNO=420-020-3556B},{M=2.0},{Z=56},{DE=112.60},{DP=112.0},{A=37.1},{F=16.0},{DN=55.3},{D1=16.0},{DM=48.00},{L=33.3},{S=3.8},{LM=25.0},{DP1=32.000},{VERS=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kegelräder - Typ B, aus Stahl, gerade verzahnt 90°, Eingriffswinkel 20°, Übersetzungsverhältnis 1:3.5
Bill of material
Kegelräder aus Stahl, Typ B Übersetzungsverhältnis 1:3,5 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 420-020-3556B
CNSORDERNO
Bestellnummer
420-020-3556B
420-020-3556B
M
Modul
2.0
2.0
Z
Zähnezahl
56
56
DE
Abmessungen
112.60
112.60
mm
DP
Abmessungen
112.0
112.0
mm
A
Abmessungen
37.1
37.1
mm
F
Abmessungen
16.0
16.0
mm
DN
Abmessungen
55.3
55.3
mm
D1
Abmessungen
16.0
16.0
mm
DM
Abmessungen
48.00
48.00
mm
L
Abmessungen
33.3
33.3
mm
S
Abmessungen
3.8
3.8
mm
LM
Abmessungen
25.0
25.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求