Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0338.74516
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03089.prj},{NB=K0338.74516_(D_ENTSPANNT)},{D=16},{D2=40},{L=96.0},{L1=32},{L2=18},{L3=28},{H=16.0},{SW1=27},{F=3.2},{F1=20.0},{F2=46},{GEW=0.2672},{EAN=4059245620548},{TAB=1},{TAB1=2},{TAB2=1},{NDM=24},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=30.0},{XB=16.3},{XC=18.5},{XD=27.0},{XE=53.0},{XF=0.30},{XG=3.2},{XH=3.5},{XI=0.8},{XJ=37.0},{XK=5.0},{XL=33.0},{XM=18.0},{XN=9.6},{XO=10.0},{XP=16.7},{XQ=4.55},{XR=17.9},{XMUTTERH=12.000},{XT=30.000},{XU=36.000},{ST=2.000},{BESTKIPP=K0338.74516},{SS=1.4404},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=blank},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{FORM=D},{AUSF=mit Rastnut, mit Kontermutter},{D1=M 24 x 2},{SW2=36},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{POS=ENTSPANNT}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 512
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0338 - 锁紧柱塞
明细表
K0338.74516
BESTKIPP
订货号
K0338.74516
K0338.74516
SS
金属键
1.4404
1.4404
MATERIAL
主体
锈钢
锈钢
OBFLGK
主体
亮色
亮色
FARBE
组件
黑色 RAL 7021
黑色 RAL 7021
FORM
样式
D
D
AUSF
规格
带拔出锁槽,带锁紧螺母
带拔出锁槽,带锁紧螺母
POS
序号
松开位置
已夹紧位置
松开位置
已夹紧位置
D
直径
16
16
mm
D1
螺纹
M 24 x 2
M 24 x 2
D2
直径
40
40
mm
L
长度
96.0
96.0
mm
L1
长度
32
32
mm
L2
长度
18
18
mm
L3
长度
28
28
mm
H
高度
16.0
16.0
mm
SW1
钳口宽度
27
27
mm
SW2
钳口宽度
36
36
F
倒角 30°
3.2
3.2
mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
20.0
20.0
N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
46
46
N
GEW
重量约
0.2672
0.2672
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245620548
4059245620548
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求