Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0138.05
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06013.prj},{NB=K0138.05},{BESTKIPP=K0138.05},{MATERIAL=Kunststoff},{D=M 5},{D1=20},{D3=12},{D4=8},{H=14},{K=8},{T=10},{GEW=0.0055},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=74152900},{EAN=4059245036622},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0138 - 塑料滚花旋钮
明细表
K0138.05
BESTKIPP
订货号
K0138.05
K0138.05
MATERIAL
材料
Kunststoff
D
螺纹
M 5
M 5
D1
直径
20
20
mm
D3
直径
12
12
mm
D4
直径
8
8
mm
H
高度
14
14
mm
K
高度
8
8
mm
T
深度
10
10
mm
GEW
重量约
0.0055
0.0055
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
74152900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245036622
4059245036622
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求