Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1862 - 液压紧凑型转角夹具 双 / 单作用式,带有弹簧复位
明细表
K1862.14081306190200
BESTKIPP
订货号
ANSCHLUSS
连接方式
FORM
样式
SCHWENK
旋转方向
DK
活塞直径
14
FORM1
样式
S
行程
mm
POS
序号
L
长度
L1
长度
L2
长度
L3
长度
L4
长度
L6
长度
L8
长度
B
宽度
mm
B1
宽度
mm
B2
宽度
mm
B3
宽度
mm
B4
宽度
mm
H
高度
110 mm
H1
高度
103 mm
H2
高度
91 mm
H3
高度
mm
H4
高度
mm
H5
高度
mm
H6
高度
mm
H7
高度
mm
H8
高度
12 mm
H9
高度
11.5 mm
H10
高度
mm
H11
高度
mm
D
直径
10
D1
直径
D2
直径
D3
直径
D4
直径
G
螺纹
mm
V
体积流量
2,5 cm3/s
EUL
需油量 / 行程
1,2 cm3
GEW
重量约
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型