Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1229.1612
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
T 型槽压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/t_nutenspanner/04450_asmtab.prj},{NB=K1229.1612},{BESTKIPP=K1229.1612},{NUT=16},{L=100},{L1=46},{L2=34},{L3=4},{B=50},{B1=60},{H=25},{H1=3.0},{D=M 14},{F=32},{F1=1.2},{ANZM=25},{GEW=0.9897},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245862917},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{NDM1=14},{ST1=2.00},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=04450_schb.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1229 - 低夹紧块
明细表
K1229.1612
BESTKIPP
订货号
K1229.1612
K1229.1612
NUT
槽宽
16
16
L
长度
100
100
mm
L1
长度
46
46
mm
L2
长度
34
34
mm
L3
长度
4
4
mm
B
宽度
50
50
mm
B1
宽度
60
60
mm
H
高度
25
25
mm
H1
高度
3.0
3.0
mm
D
螺纹孔
M 14
M 14
mm
F
水平夹紧力
32
32
kN
F1
垂直夹紧力
1.2
1.2
kN
ANZM
最大锁紧扭矩 Nm
25
25
max. Nm
GEW
重量约
0.9897
0.9897
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245862917
4059245862917
FILTER
Filter
NORELEM,KIPP,KIPP_USA
mm
NDM1
Nenndurchmesser D
14
14
mm
ST1
螺距
2.00
2.00
mm
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求