目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0114.3162X40
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Tension Levers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_tension_levers/06400.prj},{NB=K0114.3162X40 (15)},{BESTKIPPUSA=K0114.3162X40},{GRAD=15},{GR=3},{X=M 16},{D=23.0},{D1=45},{D2=37},{D3=14},{H=28},{H1=2},{H2=17.0},{H3=33},{H4=48},{A=145},{A2=15},{ZZ=26},{L=40},{GEW=0.5386},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245077304},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 148
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0114 - Adjustable Tension Levers low profile, external thread
Bill of material
K0114.3162X40
BESTKIPPUSA
Order No.
K0114.3162X40
K0114.3162X40
GRAD
degree
15
15
°
GR
size
3
3
X
External thread
M 16
M 16
D
diameter
23.0
23.0
mm
D1
diameter
45
45
mm
D2
diameter
37
37
mm
D3
diameter
14
14
mm
H
height
28
28
mm
H1
height
2
mm
H2
height
17.0
17.0
mm
H3
height
33
33
mm
H4
height
48
48
mm
A
Length
145
145
mm
A2
Length
15
15
mm
ZZ
No. of teeth
26
26
L
Length
40
40
mm
GEW
Approx. weight
0.5386
0.5386
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245077304
4059245077304
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求