目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1953.301
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/04130.prj},{NB=K1953.301},{BESTKIPPUSA=K1953.301},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{L1=400},{A=60},{B1=34},{B2=80},{B3=50},{L2=88},{L3=56},{SCHR=M 30 / M 32},{GEW=7.3910},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245698462},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1953 - Clamp straps open U flat pin, steel or aluminium
Bill of material
K1953.301
BESTKIPPUSA
Order No.
K1953.301
K1953.301
MATERIAL
Main
high carbon steel
high carbon steel
L1
total length
400
400
mm
A
height
60
60
mm
B1
width
34
34
mm
B2
total width
80
80
mm
B3
width of nose
50
50
mm
L2
distance: nose-recess
88
88
mm
L3
length of nose
56
56
mm
SCHR
for screw
M 30 / M 32
M 30 / M 32
mm
GEW
Approx. weight
7.3910
7.3910
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245698462
4059245698462
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求