目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0013.208
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/04371_6_asmtab.prj},{NB=K0013.20856},{D1=20},{H1=60},{H2=53},{H3=10},{L=9},{L1=9},{L2=8},{A=70.4},{B=21.5},{P=20},{R=30},{SW=17},{HUB=1.2},{SPANNKRAFT=4},{HANDKRAFT=120},{GEW=0.1995},{EAN=4059245267538},{HX=56.000},{TYP=6.000},{GR=1.000},{TYP1=2.000},{BESTKIPPUSA=K0013.208},{AUSF=Außengewinde},{D=M8},{D2=M6x0,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=NORELEM,KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04371_6_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{H=56}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0013 - Hook clamps with collar and cam lever
Bill of material
K0013.208
BESTKIPPUSA
Order No.
K0013.208
K0013.208
D
thread
M8
M8
mm
D1
diameter
20
20
mm
D2
diameter
M6x0,5
M6x0,5
mm
H
height
mm
Enter value for H
height
mm
cm
inch
ft
確定
H2
height
53
53
mm
H3
height
10
10
mm
L
width
9
9
mm
L1
height
9
9
mm
L2
height
8
8
mm
A
distance
70.4
70.4
mm
B
width
21.5
21.5
mm
P
distance
20
20
mm
R
Radius
30
30
mm
SW
width across flats
17
17
mm
HUB
Travel S
1.2
1.2
mm
SPANNKRAFT
Clamping force F
4
4
kN
HANDKRAFT
Hand force
120
120
N
GEW
Approx. weight
0.1995
0.1995
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245267538
4059245267538
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求