目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0851.08025
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/04379.prj},{NB=$BEST.},{BESTKIPPUSA=K0851.08025},{A=38},{B=24},{B1=11.3},{D=18},{D1=24},{D2=6.6},{H=25},{H1=10},{L=50},{L1=15},{GEW=0.0880},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245236930},{FILTER=KIPP,NORELEM,,BLOHM,KIPP_USA,},{ZEICHNUNG=Anwendungsbeispiel},{XA=0.5},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0851 - Hook Holders
Bill of material
K0851.08025
BESTKIPPUSA
Order No.
K0851.08025
K0851.08025
A
distance
38
38
mm
B
width
24
24
mm
B1
width
11.3
11.3
mm
D
diameter
18
18
mm
D1
width
24
24
mm
D2
diameter
6.6
6.6
mm
H
height
25
25
mm
H1
height
10
10
mm
L
Length
50
50
mm
L1
distance
15
15
mm
GEW
Approx. weight
0.0880
0.0880
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245236930
4059245236930
ZEICHNUNG
Drawing
application example
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求