目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1382.08
KIPP USA
Spring Plungers
Pin Plungers LONG-LOK
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/federnde_druckstuecke/pinn_plungers_long_lok/03059-01.prj},{NB=K1382.080},{D1=3.5},{H=3.0},{T=3.0},{T1=1.4},{L=22},{L1=8},{N=1.2},{S=2.5},{F1=7},{F2=29},{GEW=0.0048},{EAN=4059245844364},{NDM=8.0},{NDM1=6.0},{HX=3.000},{XA=1.200},{XB=40.000},{XC=1.400},{XD=5.000},{XE=10.000},{XF=0.300},{XG=5.500},{XH=4.200},{XI=0.200},{XJ=1.000},{XK=12.200},{XL=8.000},{XM=1.100},{XN=1.200},{XO=1.000},{XP=2.500},{XQ=1.900},{XR=3.000},{BESTKIPPUSA=K1382.08},{D=M8},{L2=ca. 2 Gewindegänge},{DREHMOMENTEIN=1.05},{DREHMOMENTAUS=0.37},{BESTMS=K0317.908},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{ZGT=Gewindestift eingeklebt},{ZGT1=ca. 2 Gewindegänge},{IMPERIAL=MM},{POS=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1382 - Spring plungers with hexagon socket and flattened POM thrust pin, stainless steel, LONG-LOK lock
Bill of material
K1382.08
BESTKIPPUSA
Order No.
K1382.08
K1382.08
D
thread
M8
M8
mm
D1
diameter
3.5
3.5
mm
POS
Length
mm
Enter value for POS
Length
mm
cm
inch
ft
確定
H
distance
3.0
3.0
mm
T1
height
1.4
1.4
mm
L
Length
22
22
mm
L1
8
8
mm
L2
approx. 2 thread dials
N
width
1.2
1.2
mm
S
Width across flats
2.5
2.5
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
7
7
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
29
29
N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx. Nm
1.05
1.05
Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque approx. Nm
0.37
0.37
Nm
BESTMS
assembly key
K0317.908
K0317.908
GEW
Approx. weight
0.0048
0.0048
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245844364
4059245844364
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0668 - Thrust screws LONG-LOK secured
KIPP USA
05.06.2024
K1277 - Douilles à ressort
KIPP USA
05.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求