目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1136.1063X40
KIPP USA
Joints
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/joints/07336.prj},{NB=K1136.1063X40},{BESTKIPPUSA=K1136.1063X40},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verzinkt},{BD=6,3},{D1=5.9},{L=40},{A=2.00},{B=12.6},{C=11.8},{M=27 - 39},{D4=23-29},{GEW=0.0134},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245272570},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{XA=23.049000},{XB=5.391600},{XC=5.100},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 101
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1136 - Split pins DIN EN ISO 1234
Bill of material
K1136.1063X40
BESTKIPPUSA
Order No.
K1136.1063X40
K1136.1063X40
MATERIAL
Materials
Steel
Steel
AUSF
version
Galvanized
Galvanized
BD
Hole diameters
6,3
6,3
mm
D1
D1 max.
5.9
5.9
mm
L
Length
40
40
mm
A
A min.
2.00
2.00
mm
B
distance
12.6
12.6
mm
C
C max.
11.8
11.8
mm
M
for screws
27 - 39
27 - 39
D4
for screw Ø
23-29
23-29
mm
GEW
Approx. weight
0.0134
0.0134
kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245272570
4059245272570
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 64701 - Split pin - ISO 1234 DIN 94 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DINISO1234-SPLINT-STVZ - Split Pins DIN EN ISO 1234 (formerly DIN 94), Stee...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 94 - Split pins
Fabory
13.02.2023
BN 31116 - Split pins (DIN 94; ISO 1234), stainless steel A4
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 687 - Split pins (DIN 94; ISO 1234), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
K1136 - Split pins DIN EN ISO 1234
KIPP
27.05.2024
DINISO1234-SPLINT-RF - Split Pins DIN EN ISO 1234 (formerly DIN 94), Stainl...
MÄDLER
26.04.2024
07336 - Split pins DIN EN ISO 1234
norelem
30.05.2024
B0440 - Split pins DIN EN ISO 1234
Blohm
03.06.2024
DIN 94 (ISO 1234) - FN 585 - verzinkt blau - Split pins
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Reference 64701 - Split pin - ISO 1234 DIN 94 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
BLK21_31 - Split Pins
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求