目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2079.40
KIPP USA
Joints
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/joints/27627-01.prj},{NB=K2079.400},{BESTKIPPUSA=K2079.40},{ROT=0.000},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{D=40},{D1=M40x2},{A=150},{B=91},{H=49},{H1=33.00},{K=66.670},{L=90},{L1=45},{L2=195.5},{W=17.000},{TZD=125.0},{TZS=171.00},{GEW=2.5000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245856619},{ST=2.000},{TYP1=MIN},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=40.0},{XA=38.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2079 - Rod ends with plain bearing, external thread, steel, DIN ISO 12240-1 maintenance-free
Bill of material
K2079.40
BESTKIPPUSA
Order No.
K2079.40
K2079.40
ROT
Rotation
mm
Enter value for ROT
Rotation
mm
cm
inch
ft
確定
MATERIAL
Material
Vergütungsstahl
Vergütungsstahl
AUSF
Version
Rechtsgewinde
Rechtsgewinde
D
Diameter
40
40
mm
D1
thread
M40x2
M40x2
mm
A
distance
150
150
mm
B
width
91
91
mm
H
height
49
49
mm
H1
height
33.00
33.00
mm
K
Kugel
66.670
66.670
mm
L
Length
90
90
mm
L1
Length
45
45
mm
L2
Length
195.5
195.5
mm
W
Winkel a
17.000
17.000
°
TZD
Dynamic load rating
125.0
125.0
kN
TZS
Static load rating
171.00
171.00
kN
GEW
Approx. weight
2.5000
2.5000
kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245856619
4059245856619
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求