目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0721.22
KIPP USA
Joints
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/joints/27630.prj},{NB=K0721.22},{BESTKIPPUSA=K0721.22},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=22},{D1=M 22 x 1,5},{D2=30.0},{D3=37},{A=84},{B=54},{B1=12.0},{H=28},{H1=20.00},{K=38.10},{L=37},{L1=26},{SW=32},{W=15},{TZD=97.2},{TZS=99.7},{GEW=0.5200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245180493},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=22.0},{ST=1.50},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0721 - Rod ends with plain bearing internal thread, stainless steel DIN ISO 12240-4
Bill of material
K0721.22
BESTKIPPUSA
Order No.
K0721.22
K0721.22
AUSF
version
right-hand thread
right-hand thread
ROT
Rotation
D
diameter
22
22
mm
D1
thread
M 22 x 1,5
M 22 x 1,5
mm
D2
diameter
30.0
30.0
mm
D3
diameter
37
37
mm
A
distance
84
84
mm
B
width
54
54
mm
B1
width
12.0
12.0
mm
H
height
28
28
mm
H1
height
20.00
20.00
mm
K
ball
38.10
38.10
mm
L
Length
37
37
mm
L1
Length
26
26
mm
SW
width across flats
32
32
mm
W
angle a
15
15
°
TZD
basic dynamic load rating
97.2
97.2
kN
TZS
basic static load rating
99.7
99.7
kN
GEW
Approx. weight
0.5200
0.5200
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245180493
4059245180493
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求