目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0254.03107
KIPP USA
Knobs
Ball and Six-Lobe Knobs
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/knoepfe/ball_and_six-lobe_knobs/06246.prj},{NB=K0254.03107},{GR=3},{D1=40},{D2=19.0},{D3=23},{D4=13},{H=41},{H1=4.0},{H2=3.0},{L=15},{L2=25},{L3=7},{L4=10},{SW=10},{GEW=0.0820},{EAN=4059245057382},{NDM=10.000},{XA=0.800},{XB=60.000},{XC=11.400},{XD=1.000},{XE=17.600},{XF=0.500},{XG=1.250},{XI=54.000},{BESTKIPPUSA=K0254.03107},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=Achse Edelstahl},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 56
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0254 - Spherical knobs revolving
Bill of material
K0254.03107
BESTKIPPUSA
Order No.
K0254.03107
K0254.03107
FARBE
Colour
colza yellow RAL 1021
colza yellow RAL 1021
GR
size
3
3
AUSF
version
pin stainless steel
pin stainless steel
D
thread diameter
M 10
M 10
D1
ball diameter
40
40
mm
D2
diameter
19.0
19.0
mm
D3
diameter
23
23
mm
D4
diameter
13
13
mm
H
height
41
41
mm
H1
height
4.0
4.0
mm
H2
height
3.0
3.0
mm
L
length of threaded bolt
15
15
mm
L2
Length
25
25
mm
L3
Length
7
7
mm
L4
Length
10
10
mm
SW
width across flats
10
10
GEW
Approx. weight
0.0820
0.0820
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245057382
4059245057382
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求