目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1811.400684X15
KIPP USA
Knobs
Star Grips
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/knoepfe/star_grips/06224.prj},{NB=K1811.400684X150},{D1=40},{D2=13.5},{D8=18},{H=30.5},{H1=5.5},{H4=26.1},{ZZ=12},{GEW=0.0244},{EAN=4059245617180},{NDM=6.0000},{TYP2=1.0},{XA=60.000},{XB=2.500},{XC=16.000},{XD=0.500},{XE=3.500},{XF=0.200},{XG=1.000},{XH=7.000},{XJ=0.500},{XK=0.500},{XL=0.800},{XM=19.000},{XN=18.500},{XO=15.000},{XP=15},{BESTKIPPUSA=K1811.400684X15},{MATERIAL=Stahl},{FORM=L},{GEWINDEART=Außengewinde},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{D=M6},{T=-},{L=15},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 226
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1811 - Star grips, plastic with safety function
Bill of material
K1811.400684X15
BESTKIPPUSA
Order No.
K1811.400684X15
K1811.400684X15
MATERIAL
Component
Steel
Steel
FORM
Form
L
L
POS
Position
betaetigt
unbetaetigt
betaetigt
unbetaetigt
GEWINDEART
Thread type
external thread
external thread
FARBE
Colour
traffic red RAL 3020
traffic red RAL 3020
D
thread
M6
M6
mm
D1
diameter
40
40
mm
D2
diameter
13.5
13.5
mm
D8
diameter
18
18
mm
T
depth
-
-
mm
H
height
30.5
30.5
mm
H1
height
5.5
5.5
mm
H4
height
26.1
26.1
mm
L
Length
15
15
mm
ZZ
No. of teeth
12
GEW
Approx. weight
0.0244
0.0244
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245617180
4059245617180
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求