目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1021.B1150X12
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Drill bushes
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/drill_bushes/08900_b.prj},{NB=K1021.B1150X12},{BESTKIPPUSA=K1021.B1150X12},{FORM=B},{D1=11.5},{D2=18},{L1=12},{AUSF=kurz},{R=2.0},{T=0.02},{GEW=0.0133},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245450657},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM,BLOHM},{XA=1.500},{ZGT=Einführfase oder Zentrieransatz},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 609
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1021 - Drill bushes cylindrical, DIN 179, Form B
Bill of material
K1021.B1150X12
BESTKIPPUSA
Order No.
K1021.B1150X12
K1021.B1150X12
FORM
Form
B
D1
diameter F7
11.5
11.5
mm
D2
diameter n6
18
18
mm
L1
Length
12
12
mm
AUSF
version
short
short
R
Radius
2.0
2.0
mm
T
Tolerance
0.02
0.02
mm
GEW
Approx. weight
0.0133
0.0133
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245450657
4059245450657
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求