目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2178.30
KIPP USA
Material handling
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/ringschrauben_und_lastbeugel/07730.prj},{NB=K2178.300},{D1=81.0},{A=165.1},{B=90},{H=221.7},{L=46.0},{R=44.5},{S=31.7},{TK=7000},{MA=588.000},{GEW=6.2700},{EAN=4059245902286},{NDM=30},{SW=22.000},{XA=43.000},{XB=5.000},{XC=53.000},{XD=96.000},{XE=22.500},{XF=146.000},{XG=9.500},{XH=95.500},{XI=33.200},{XJ=11.500},{XK=89.000},{XL=84.800},{XM=45.000},{XN=30.500},{XO=16.500},{XP=104.800},{XQ=17.000},{TYP=2.000},{BESTKIPPUSA=K2178.30},{AUSF=Standard},{D=M 30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2178 - Hoist ring
Bill of material
K2178.30
BESTKIPPUSA
Order No.
K2178.30
K2178.30
AUSF
version
standard
standard
mm
ROT
Rotation
°
D
External thread
M 30
M 30
D1
diameter
81.0
81.0
mm
A
Length
165.1
165.1
mm
B
width
90
90
mm
H
height
221.7
221.7
mm
L
Length
46.0
46.0
mm
R
Radius
44.5
44.5
mm
S
diameter
31.7
31.7
mm
TK
load-carrying capacity max.
7000
7000
kg
MA
tightening torque MA
588.000
588.000
Nm
GEW
Approx. weight
6.2700
6.2700
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245902286
4059245902286
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求