目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2157.12
KIPP USA
Material handling
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/ringschrauben_und_lastbeugel/07785-06_asmtab.prj},{NB=K2157.12},{BESTKIPPUSA=K2157.12},{MATERIAL=Edelstahl},{W=0},{D1=M12},{D2=10.07},{D4=33.5},{D5=38},{D6=20},{L1=17},{L2=24.0},{L3=25.7},{L4=54.9},{L5=42.5},{L6=46},{L7=68},{L8=123.7},{L9=38},{L10=12},{ANZDM=2},{F1=6.2},{F2=2.5},{F3=2.3},{GEW=0.6940},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=73182900},{EAN=4059245901449},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XA=8.000},{XB=50},{XC=1},{PPATH=07785-06_schb.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2157 - Threaded hoist pin, self-locking, stainless steel with rotating shackle
Bill of material
K2157.12
BESTKIPPUSA
Order No.
K2157.12
K2157.12
MATERIAL
Material
Edelstahl
W
Angle
°
D1
thread
M12
M12
mm
D2
Diameter
10.07
10.07
mm
D4
Diameter
33.5
33.5
mm
D5
Diameter
38
38
mm
D6
Diameter
20
20
mm
L1
Length
17
17
mm
L2
Length
24.0
24.0
mm
L3
Length
25.7
25.7
mm
L4
distance
54.9
54.9
mm
L5
distance
42.5
42.5
mm
L6
distance
46
46
mm
L7
distance
68
68
mm
L8
distance
123.7
123.7
mm
L9
distance
38
38
mm
L10
distance
12
12
mm
ANZDM
tightening torque
2
2
Nm
F1
6.2
6.2
kN
F2
2.5
2.5
kN
F3
2.3
2.3
kN
GEW
Approx. weight
0.6940
0.6940
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245901449
4059245901449
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求