目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0269.41288X35
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVO grip
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowo_grip/06610_1.prj},{NB=K0269.41288X35},{L=35},{H1=10.0},{D=19.0},{D1=25.5},{D2=27.5},{H=43.0},{H2=26.0},{H3=61.0},{H4=66.0},{A=95.0},{A1=109.0},{B=13.0},{GEW=0.1242},{EAN=4059245511792},{NDM=12},{NDM1=0.0000},{TAB=1.0},{TAB1=1.0},{TYP2=1.0},{KDM=9.853},{TYP=1.0},{TXT=4.050},{TXA=7.950},{LXX=35.000},{XA=11.3},{XB=42.8},{XC=8.1},{XD=23.4},{XE=4.0},{XF=16.0},{XG=17.9},{XH=3.5},{XI=3.30},{XJ=1.50},{XK=64.3},{XL=15.1},{XM=50.0},{XN=48.3},{XO=2.7},{XP=86.8},{XQ=81.0},{XR=198.0},{XS=60.5},{XT=53.0},{XU=20.0},{XV=13.3},{XW=76.6},{XX=20.0},{XY=78.4},{XZ=33.0},{XA1=1.4},{XB1=33.6},{XC1=35.0},{XD1=1.0},{XE1=85.5},{XF1=48.8},{XG1=15.0},{XH1=13.6},{XI1=9.5},{XJ1=11.7},{XK1=3.1},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1536
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0269 - Adjustable Handles Modern Design Style, plastic, bolts and internal components in steel, external thread
Bill of material
K0269.41288X35
BESTKIPPUSA
Order No.
K0269.41288X35
K0269.41288X35
AUSF
version
Steel
FARBE
Colour
light grey RAL 7035
light grey RAL 7035
GR
size
4
4
X
External thread
M 12
M 12
L
Length
35
35
mm
H1
height
10.0
10.0
mm
D
diameter
19.0
19.0
mm
D1
diameter
25.5
25.5
mm
D2
diameter
27.5
27.5
mm
H
height
43.0
43.0
mm
H2
height
26.0
26.0
mm
H3
height
61.0
61.0
mm
H4
height
66.0
66.0
mm
A
Length
95.0
95.0
mm
A1
Length
109.0
109.0
mm
B
width
13.0
13.0
mm
ZZ
No. of teeth
24
24
GEW
Approx. weight
0.1242
0.1242
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245511792
4059245511792
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求