目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1515.5505
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowonox_hygienic/k1515.prj},{NB=K1515.5505},{A=55.2},{B=12.3},{D3=11.65},{H=32.9},{H1=21.0},{T=7.5},{GEW=0.0588},{EAN=4059245489060},{NDM=5.000},{XA=0.800},{XB=29.190},{XC=0.500},{XD=13.980},{XE=6.000},{XF=21.180},{XG=11.200},{XH=16.400},{XI=0.120},{XJ=5.900},{XK=38.580},{XL=67.960},{XM=6.700},{XN=10.000},{XO=14.000},{XP=0.448},{XQ=6.400},{XR=18.000},{XS=1.180},{XT=21.900},{XU=3.140},{XV=17.000},{XW=26.900},{XX=22.600},{XY=32.650},{XZ=12.300},{XA1=0.650},{XB1=26.000},{XC1=0.700},{XD1=31.600},{XE1=109.200},{XF1=5.900},{XG1=25.000},{XH1=29.700},{XI1=2.100},{XJ1=425.000},{BESTKIPPUSA=K1515.5505},{D=M5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1515 - T-grips, stainless steel, Hygienic USIT®, with internal thread
Bill of material
K1515.5505
BESTKIPPUSA
Order No.
K1515.5505
K1515.5505
A
Length
55.2
55.2
mm
B
width
12.3
12.3
mm
D
thread
M5
M5
mm
D3
diameter
11.65
11.65
mm
H
height
32.9
32.9
mm
H1
height
21.0
21.0
mm
T
height
7.5
7.5
mm
GEW
Approx. weight
0.0588
0.0588
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245489060
4059245489060
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求