目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1084.063018181
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/27875_asmtab.prj},{NB=K1084.0630181810},{BESTKIPPUSA=K1084.063018181},{MATERIAL=Edelstahl},{W=0},{A=59},{A1=17.5},{A2=17.5},{A3=29.5},{A4=29.5},{B=48},{F1=0.800},{F2=0.575},{GEW=0.1604},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245219452},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=240.000},{PPATH=27875_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1084 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1084.063018181
BESTKIPPUSA
Order No.
K1084.063018181
K1084.063018181
MATERIAL
Material
Stainless steel
W
rotation angle
°
A
distance
59
59
mm
A1
distance
17.5
17.5
mm
A2
distance
17.5
17.5
mm
A3
Length
29.5
29.5
mm
A4
Length
29.5
29.5
mm
B
Width
48
mm
F1
F1 max. kN
0.800
0.800
kN
F2
F2 max. kN
0.575
0.575
kN
GEW
Approx. weight
0.1604
0.1604
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219452
4059245219452
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
J184 - STEEL AND STAINLESS STEEL DROP CATCH PLATE FOR ADJUSTABLE TOGGLE LAT...
Boteco
17.11.2021
1614111 - Mini toggle latch without strike - 30.5 mm
Pinet
23.02.2024
K1085 - Hinges stainless steel
KIPP
27.05.2024
1673406 - Strikes for part numbers 16-7-3400, 16-7-3402, 16-7-3508 and 16-7...
Pinet
23.02.2024
27875 - Hinges stainless steel
norelem
30.05.2024
K1345 - Hinges, stainless steel lift-off, right
KIPP USA
05.06.2024
K1084 - Hinges stainless steel
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求