目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0487.518
KIPP USA
Tube Connectors
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/profilverbinder/29030_1.prj},{NB=K0487.518},{A=5.3},{C=13.0},{D=7},{E=25},{G=50},{H=35},{K=38},{L=32.5},{M=20},{N=5.0},{GEW=0.0380},{EAN=4059245587582},{TYP=1},{SW=10.0},{B=15},{C1=25.0},{F=0},{P=4.5},{R=5.5},{T=5},{L1=6.1},{L2=15.0},{ABST=0.8},{VZD1=14.0},{VZD2=20.0},{VZL=1.3},{R1=10.0},{BR=19.0},{ZZ=0.01},{XA=5.0},{XB=6.1},{XC=20.0},{BESTKIPPUSA=K0487.518},{S=M 6-DIN 985},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0487 - Tube clamps swivel base aluminium, with sunken teeth
Bill of material
K0487.518
BESTKIPPUSA
Order No.
K0487.518
K0487.518
A
borehole diameter
5.3
5.3
mm
C
distance
13.0
13.0
mm
D
diameter
7
7
mm
E
width
25
25
mm
G
width of plate
50
50
mm
H
length of plate
35
35
mm
K
distance
38
38
mm
L
distance
32.5
32.5
mm
M
distance
20
20
mm
N
thickness of plate
5.0
5.0
mm
S
hexagon
M 6-DIN 985
M 6-DIN 985
mm
GEW
Approx. weight
0.0380
0.0380
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245587582
4059245587582
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求