目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0496.13030
KIPP USA
Tube Connectors
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/profilverbinder/29120_1.prj},{NB=K0496.13030},{TYP=30},{A=30},{B=92},{C=32.4},{M=33},{TYP1=2},{GEW=0.3140},{EAN=4059245494637},{SCHRL=30.0},{SCHRL1=30.0},{XA=55.5},{XB=65.5},{XC=19.0},{XD=0.0},{XE=10.0},{XF=12.5},{XG=12.2},{XH=18.70},{XI=19.0},{XJ=40.0},{XK=6.0},{XL=33.0},{XM=22.5},{XN=32.5},{XO=13.0},{XP=8.0},{XQ=8.5},{XR=24.0},{XS=15.0},{XT=1.0},{XU=22.0},{XV=4.5},{XW=4.5},{XX=2.5},{XY=23.7},{XZ=25.0},{XA1=29.5},{XB1=27.8},{XC1=19.5},{XD1=20.25},{XE1=18.5},{XF1=38.0},{XG1=16.0},{XH1=12.0},{XI1=8.0},{XJ1=6.0},{BESTKIPPUSA=K0496.13030},{V1=M 8x30},{V2=M 8x30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{TYP2=3},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0496 - Tube clamp, cross, stainless steel for linear actuator
Bill of material
K0496.13030
BESTKIPPUSA
Order No.
K0496.13030
K0496.13030
A
clamping diameter
30
30
mm
B
total length
92
92
mm
C
width
32.4
32.4
mm
M
distance
33
33
mm
V1
thread
M 8x30
M 8x30
V2
thread
M 8x30
M 8x30
GEW
Approx. weight
0.3140
0.3140
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245494637
4059245494637
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求