目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1897.0606305021
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/scharniere/27868-10_asmtab.prj},{NB=K1897.0606305021_0},{BESTKIPPUSA=K1897.0606305021},{MATERIAL=Zink},{FORM=A},{W=0},{A=63},{A1=15.0},{A2=28.0},{A3=25},{A4=38},{A5=},{A6=},{B=50},{B1=30},{D1=6.3},{S=6},{H=11.5},{F1=4400},{F2=850},{GEW=0.1062},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245816989},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1.000},{XW=90.0},{PPATH=27868-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1897 - Hinges die-cast zinc
Bill of material
K1897.0606305021
BESTKIPPUSA
Order No.
K1897.0606305021
K1897.0606305021
MATERIAL
Material
Zinc
FORM
Form
A
A
mm
W
rotation angle
°
A
total length
63
63
mm
A1
Distance
15.0
15.0
mm
A2
Distance
28.0
28.0
mm
A3
Length
25
25
mm
A4
Length
38
38
mm
A5
Distance
mm
A6
Distance
mm
B
total width
50
50
mm
B1
Distance
30
30
mm
D1
Diameter
6.3
6.3
mm
S
height
6
6
mm
H
total height
11.5
11.5
mm
F1
load-bearing capacity
4400
4400
N
F2
load-bearing capacity
850
850
N
GEW
Approx. weight
0.1062
0.1062
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245816989
4059245816989
XW
Diameter
90.0
90.0
mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0190 - Pull handles
KIPP USA
05.06.2024
GN 237.1 MDB - Hinges, detectable, FDA-compliant plastic, Type A, 2x2 bores...
Ganter
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求