目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1177.14024001
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/scharniere/27904_asmtab.prj},{NB=K1177.14024001},{BESTKIPPUSA=K1177.14024001},{FORM=B},{MATERIAL=Edelstahl A2},{AUSF=Feder öffnend},{AUSF1=blank},{A=40},{A1=22.7},{B=240},{B1=60},{D=4},{D1=4},{S=1.5},{F1=9200},{F2=20400},{GEW=0.1596},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245268115},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=7.000},{TYP=4},{PPATH=27904_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1177 - Spring hinges steel or stainless steel, 240 mm
Bill of material
K1177.14024001
BESTKIPPUSA
Order No.
K1177.14024001
K1177.14024001
FORM
Form
B
B
MATERIAL
Material
Edelstahl A2
Edelstahl A2
AUSF
version
spring open
spring open
AUSF1
version 1
bright
bright
A
width
40
mm
A1
Distance
22.7
22.7
mm
B
Length
240
mm
B1
Distance
60
60
mm
D
diameter
4
4
mm
D1
diameter
4
mm
S
thickness
1.5
mm
GEW
Approx. weight
0.1596
0.1596
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245268115
4059245268115
FILTER
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
7.000
7.000
mm
TYP
4
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0315 - Spring plungers with hexagon socket and ball, steel
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求