目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0667.1041X11
KIPP USA
Toggle Clamps
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/schnellspanner/accessories/07119_1.prj},{NB=K0667.1041X11},{BESTKIPPUSA=K0667.1041X11},{AUSF=Bolzen POM},{D=M4},{D1=2.0},{L=11.0},{L2=1.7},{SW=2.0},{GEW=0.0005},{BS=Infotext},{ZTNUSA=},{ROHS=Yes},{EAN=4059245140367},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=4.0},{XA=0.6},{XC=3.0},{XD=45.0},{XE=2.5},{XF=0.5},{XG=2.0},{XH=2.96},{XI=3.260},{XJ=0.70},{XK=2.500},{XL=0.200},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 68
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0667 - Thrust screws stainless steel
Bill of material
K0667.1041X11
BESTKIPPUSA
Order No.
K0667.1041X11
K0667.1041X11
AUSF
version
pin POM
pin POM
D
thread
M4
M4
mm
D1
Diameter
2.0
2.0
mm
L
Length
11.0
11.0
mm
L2
Length
1.7
1.7
mm
SW
width across flats
2.0
2.0
mm
GEW
Approx. weight
0.0005
0.0005
kg
BS
Description
Information
Infotext
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245140367
4059245140367
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求