目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0044.2350742
KIPP USA
Latches
Latches
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/spannverschluesse/latches/05530_asmtab.prj},{NB=K0044.2350742},{BESTKIPPUSA=K0044.2350742},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Spannverschluss},{FORM=B},{D2=3.2},{HALTEKRAFT=2000},{GEW=0.0381},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245033577},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NOVONOX},{TYP=4.000},{TYP1=2.000},{TYP2=2},{TAB=1.000},{PPATH=05530_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0044 - Latches with draw bail
Bill of material
K0044.2350742
BESTKIPPUSA
Order No.
K0044.2350742
K0044.2350742
MATERIAL
Main
Stainless steel
Stainless steel
AUSF
version
Spannverschluss
Spannverschluss
FORM
Form
B
B
D2
diameter
3.2
3.2
HALTEKRAFT
Holding force F1
2000
2000
N
GEW
Approx. weight
0.0381
0.0381
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245033577
4059245033577
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求